ID 20158

Doppelprogrammierung von M02/M30 oder M17/M29.

Beschreibung

Im NC-Satz sind die (Unter-)programmende-M-Funktionen M2, M17, M29, M30 mehrfach programmiert.

Bemerkung: Abhängig davon, in welcher Reihenfolge M2, M17, M29, M30 programmiert sind, kann in diesem Zusammenhang auch die Fehlermeldung 20376 "Unerwartetes M17 oder M29" auftreten.

Beispiel 1:

Falsch:
%UP1
N10 X10 Y10 Z10
N20 M17 M30
%HP
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   LL UP1
N30   M30
Richtig:
%L UP1
N10 X10 Y10 Z10
N20 M17
%HP1
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   LL UP1
N30   M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Überzählige M-Funktion entfernen.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Nummer der doppelt programmierten M-Funktion

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.