ID 20035
Abweichung des prog. Mittelpunkts zum berechneten zu groß. | ||||
Beschreibung | Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) wird aus den programmierten Mittelpunktskoordinaten I,J,K ein Mittelpunkt berechnet. Weicht dieser berechnete Mittelpunkt vom programmierten Mittelpunkt zu sehr ab (P-CHAN-00059), wird die vorliegende Fehlermeldung erzeugt. Beispiel: Falsch:
N10 G00 X0 Y0 Z0
N20 G02 X10 I7 F1000
N1000 M30
Richtig:
N10 G00 X0 Y0 Z0
N20 G02 X10 I5 F1000
| |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Mittelpunktskoordinaten anpassen. Prüfen, in welchem Maßsystem (Absolut/Relativ) der Mittelpunkt programmiert ist (G161/G162). Eventuell fehlende Mittelpunktskoordinaten ergänzen. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | ||
| ||||
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°] | |||
| ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||