ID 20033

Kein Kreis mit programmiertem Radius möglich.

Beschreibung

Mit dem programmierten Radius kann geometrisch kein Kreis konstruiert werden. Der Radius ist zu klein.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G02 X10 R1 F1000
N1000 M30
Richtig:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   G02 X10 R7 F1000

N1000 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

NC-Programm prüfen und ändern. Radius anpassen, d.h so weit vergrößern, dass der Kreis durch den programmierten Endpunkt läuft.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Fehlerhafter Radius

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Startpunkt 1. Hauptachse

%3:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Startpunkt 2. Hauptachse

%4:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Endpunkt 1. Hauptachse

%5:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Endpunkt 2. Hauptachse

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.