ID 20011

Koordinate außerhalb erlaubtem Datenformat.

Beschreibung

Der zulässige Wertebereich für Koordinaten wurde überschritten. Es wurde ein Verfahrsatz programmiert, dessen berechnete Zielkoordinate außerhalb des zulässigen Wertebereiches liegt.

Beispiel:

Falsch:
N10   G00 X0 Y0 Z0
N20   X94967596

N1000 M30

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Koordinaten im NC-Programm prüfen und ändern oder an der Berechnung beteiligte Daten (z.B. Versätze) prüfen. Es werden immer alle an der Berechnung beteiligten Werte ausgegeben.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

 

%2:

Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Grenzwert für negative Koordinaten

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Grenzwert für positive Koordinaten

%4:

Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Programmierte Koordinate oder berechneter Wert in interner Einheit

%5:

Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Weitere programmierte Koordinate oder berechneter Wert in interner Einheit (optional)

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.