ID 13606
Ungültiger Geräte-Typ für den Mar-Wireless-Zyklus. | ||||
Beschreibung | Der Zyklus SysServiceMwl erwartet in @P3 eine gültige Nummer für die Verwendung des Geräte-Typs. Eine Liste aller gültigen Nummern von Geräte-Typen siehe [@@C31]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig. | |
Abhilfe | Klasse | - | Angabe einer gültigen Nummer für den Geräte-Typ in @P3 beim Aufruf des Zyklus SysServiceMwl. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert | ||
Verwendete Nummer des Geräte-Typs in @P3 | ||||
%2: | Unterer Grenzwert | |||
Kleinste gültige Nummer des Geräte-Typs in @P3 | ||||
%3: | Oberer Grenzwert | |||
Größte gültige Nummer des Geräte-Typs in @P3 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm | |||
|