ID 13171

Taschenmittelpunkt nicht vollständig definiert.

Beschreibung

Der Taschenmittelpunkt wird mit (optionalen) Parametern definiert. Im Zyklus wird bei Bearbeitungsstart dann auf diese Position gefahren. Die Meldung wird erzeugt, wenn nur einer der beiden Parameter programmiert ist.

Reaktion

Klasse

-

Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.

Abhilfe

Klasse

-

Beide Parameter prüfen und festlegen, ggf. korrigieren. Alternativ können die Parameter auch weggelassen werden. In diesem Fall wird dann im Zyklus die aktuelle Position in der Ebene als Taschenmittelpunkt übernommen.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert

Betroffener Eingangsparameter @P__.

%2:

Fehlerhafter Wert

Betroffener Eingangsparameter @P__.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm