ID 13168
Falsche Definition des Überlappungsfaktors. | |||
Beschreibung | Wenn der (optionale) programmierte Überlappungsfaktor größer 0% ist, wird geprüft, ob er im Bereich bis 100% liegt. Die Meldung wird erzeugt, wenn der Überlappungsfaktor außerhalb dieses zulässigen Bereiches programmiert wurde. Hinweis: Der Überlappungsfaktor kann auch alternativ in den Werkzeugparametern vorbelegt werden. | ||
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig. |
Abhilfe | Klasse | - | Überlappungsfaktor prüfen und festlegen, Versorgungsparameter korrigieren. Ist der Überlappungsfaktor weder programmiert noch in den Werkzeugparametern vorbelegt, wird im Zyklus als Default ein Wert von 50% gesetzt. |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm | ||
|