ID 13104

Zustelltiefe überschreitet zulässigen Bearbeitungshub.

Beschreibung

In den Werkzeugparametern kann der maximal zulässige Bearbeitungshub eingetragen werden (P[1] siehe Zyklenspezifische Werkzeugdaten). Bei einem Wert ungleich 0 wird geprüft, ob die berechnete Zustelltiefe kleiner als der maximal zulässige Bearbeitungshub ist. Wenn nicht, wird die Meldung erzeugt.

Reaktion

Klasse

-

Warnung: Die Anzahl der Zustellungen bzw. der Wert eines Bearbeitungshubes wird zyklusintern auf Basis des Maximalhubes angepasst und berechnet und der Zyklus fortgesetzt.

Abhilfe

Klasse

-

Anzahl der Zustellungen im Versorgungsparameter entsprechend erhöhen bzw. prüfen, ob der zulässige Bearbeitungshub richtig definiert ist. Eventuell für die Bearbeitung ein anderes Werkzeug, mit einem für die Zustelltiefe ausreichenden Bearbeitungshub verwenden.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm