ID 11016

Angegebene Objekt-ID wird bereits benutzt.

Beschreibung

Eine Fehlerursache kann das Erzeugen von Kommunikationsobjekten bei V.E.Variablen sein, deren Arraygröße sehr groß ist.

 

Auszug aus der V.E. Liste mit aufgetretenem Fehler

#
var[3].name                         VARIABLE_4
var[3].type                         REAL64
var[3].scope                        GLOBAL
var[3].synchronisation              TRUE
var[3].array_size                   3000
var[3].access_rights                READ_WRITE
Fehlerfall
var[3].create_hmi_interface         TRUE
Korrektur
var[3].create_hmi_interface         FALSE

 

Alternativ kann auch die Anzahl, der in der V.E. Liste deklarierten Kommunikationsobjekten, zu groß sein.

Reaktion

Klasse

3

Abbruch der Auftragsbearbeitung

Abhilfe

Klasse

7

Reduzieren der erforderlichen Kommunikationsobjekte.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Betroffene ID Nr.

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Name des betroffenen Objekts

%3:

Aktueller Wert [-]

Name des Objekts mit der vorhandenen Objekt-ID

Fehlertyp

-