ID 1706
Buffer für Kommando an Einzelachse konnte nicht freigegeben werden. | ||||
Beschreibung | Der Pufferplatz für den Auftrag an eine Einzelachse konnte nicht freigegeben werden. Mögliche Ursache ist, dass zuvor viele Aufträge abgesetzt worden sind, die noch nicht abgearbeitet sind. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Reduzieren der Anzahl der Aufträge für Einzelachsen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Job-ID | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Programmzeilennummer | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
Kennung für die Verarbeitungsebene, aus der der Fehler für diesen Auftrag gemeldet wurde. | ||||
%5: | Aktueller Wert [-] | |||
Optional: Kennung des Funktionsbausteins, der den Auftrag in der PLC kommandiert hat. Ist der Wert 0, wurde der Auftrag nicht über einen PLCopen-Funktionsbaustein abgesetzt, sondern direkt in das HLI geschrieben. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||