ID 1705

Kein Buffer für Job-Quittierung von Einzelachse vorhanden.

Beschreibung

Es ist kein Pufferplatz für die Quittierung des Auftrags einer Einzelachse vorhanden. Mögliche Ursache ist, dass zuvor viele Aufträge abgesetzt worden sind, die noch nicht abgearbeitet sind.

Reaktion

Klasse

7

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.

Abhilfe

Klasse

6

Reduzieren der Anzahl der Aufträge für Einzelachsen.

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016

%2:

Aktueller Wert [-]

Job-ID

%3:

Aktueller Wert [-]

Programmzeilennummer

%4:

Aktueller Wert [-]

Kennung für die Verarbeitungsebene, aus der der Fehler für diesen Auftrag gemeldet wurde.

%5:

Aktueller Wert [-]

Optional: Kennung des Funktionsbausteins, der den Auftrag in der PLC kommandiert hat. Ist der Wert 0, wurde der Auftrag nicht über einen PLCopen-Funktionsbaustein abgesetzt, sondern direkt in das HLI geschrieben.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.