ID 1704
Kein Buffer für Auftrag an Einzelachse vorhanden. | ||||
Beschreibung | Das Absetzen eines Auftrags für eine Einzelachse ist nicht möglich, da hierfür kein Pufferplatz vorhanden ist. Mögliche Ursache ist, dass zuvor viele Aufträge abgesetzt worden sind, die noch nicht abgearbeitet sind. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Reduzieren der Anzahl der Aufträge für Einzelachsen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
NC-Satznummer des Einzelachsauftrags | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Funktionsblock ID von PLCopen Part 1 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||