ID 1702
Begrenzung des Fahrwegs der Einzelachse auf den positiven Softwareendschalter. | ||||||
Beschreibung | Der beauftragte Fahrweg der Einzelachse ist größer als der positive Softwareendschalter P-AXIS-00178 der Achse. Der Fahrweg wird auf den Wert des positiven Softwareendschalters begrenzt. | |||||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur des beauftragten Fahrwegs oder Modifikation des Softwareendschalters P-AXIS-00178. | |||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||||
Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016 | ||||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||||
Benötigter Bremsweg | ||||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||||
Aktuelle Position der Einzelachse | ||||||
%4: | Oberer Grenzwert [-] | |||||
Wert des positiven Softwareendschalters P-AXIS-00178 | ||||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||||
| ||||||