ID 1701
Einzelachse ist beauftragt aber im Achs-MDS nicht konfiguriert. | ||||
Beschreibung | Die beauftragte Achse ist nicht als Einzelachse konfiguriert. Zur Verwendung der Achse als Einzelachse muss der Parameter P-AXIS-00457 gesetzt sein. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und aktivieren des Achsparameters P-AXIS-00457 | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
NC-Satznummer des Einzelachsauftrags | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Funktionsblock ID von PLCopen Part 1 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||