ID 1700
Programmierte Geschwindigkeit ist 0. | ||||
Beschreibung | Die programmierte Geschwindigkeit 0 bei der Beauftragung einer Einzelachse durch einen PLCopen-Auftrag aus einem NC-Programm ist nicht zulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur der programmierten Geschwindigkeit im beauftragten Funktionsblock. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer der betroffenen Einzelachse P-AXIS-00016 | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
NC-Satznummer des Einzelachsauftrags | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Funktionsblock ID von PLCopen Part 1 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||