ID 1599

Nicht genügend Fahrweg im Bewegungssatz für positionsgeführten Stopp.

Beschreibung

Bei der Funktion Kantenstoßen wird nach Aktivierung des Messsignals über den voreilenden Messtasters der in der Kanalparameterliste definierte Restweg P-CHAN-00030 abgebaut. Der zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehende Satzfahrweg muss größer als P-CHAN-00030 sein. Abhängig von der Einstellung von P-CHAN-00029 ist der Restweg über einen oder mehrere Sätze abzubauen. Der Bremsweg nach Aktivierung des Messtasters hängt von den dynamischen Kenngrößen in den Achsmaschinendaten ab!

Weitere Informationen siehe PROG// Kapitel Kantenstoßen.

Reaktion

Klasse

6

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

7

Prüfen ob im NC Programm ausreichenden Satzfahrweg nach Aktivierung des Messtasters zur Verfügung steht. Satzfahrweg erhöhen oder wenn möglich den Wert des Kanalparameter P-CHAN-00030 reduzieren.

Parameter

%1:

Erwarteter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Aktueller Bremsweg.

%2:

Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]

Aktueller Restweg im Satz.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.