Fehlermeldung aus dem Look-Ahead

Im folgenden Beispiel ist eine Fehlermeldung gezeigt, die bei der Programmierung einer Position außerhalb des zulässigen Verfahrbereichs erzeugt wird.

Version: V253_02R.001    Modul: BAVO_FIN.C    (Date/Time): 0/253852
----------------------------------------------------------------------
Positiver Software-Endschalter überfahren
----------------------------------------------------------------------
Fehler-ID  : 120002      BF-Typ: 5                    Kanal-ID: 1
Mehrfach-ID: 0           Line  : 2239                 Kommu-ID: 50
Behebungsklasse: 5       Reaktionsklasse: 2
------------------------ Rumpftyp:  1 --------------------------------
NC-File    : log. Pfadnr. 9 -> t_err.nc
NC-Programm: Test
Satznummer : 20          Fileoffset: 42               Satzoffset: 0
-------------------------- NC_Satz -----------------------------------
*
N020 X2345 Y15
------------------ Ausgabe der Werte 1->5 ----------------------------
Wert_1: aktueller Wert ist 23450000.000000 [0.1*10^-3 mm bzw. °]
Wert_2: Grenzwert ist 15000000.000000 [0.1*10^-3 mm bzw. °]
Wert_3: logische Achsnummer ist 1
----------------------------------------------------------------------

Neben der Darstellung interner Steuerungsinformationen sind folgende Elemente für die Diagnose wichtig:

Aus den Werten kann entnommen werden, dass das Problem in der Achse mit der logischen Achsnummer 1, der Grenzwert (der Endschalter) auf der Position 1.500 mm liegt und die Zielposition 2.345 mm beträgt.