ID 70696

Die maximale Wartezeit für den WAIT-Befehl in der Abstandsregelung wurde überschritten.

Beschreibung

Bei Verwendung des Befehls „WAIT“ im NC-Programm wird auf die Erfüllung einer Wartebedingung in der Abstandsregelung gewartet. Die maximale Wartezeit wird über P-AXIS-00870 definiert. Diese wurde überschritten, ohne dass die Wartebedingung erfüllt wurde.

Siehe Achsspezifische Abstandsregelung: Programmierung

Reaktion

Klasse

7

Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.

Abhilfe

Klasse

6

Kontrolle der relevanten Parameter und Grenzwerte die die Wartebedingung definieren.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [-]

Anzahl der tatsächlich gewarteten Zyklen.

%2:

Oberer Grenzwert [-]

Maximale Anzahl der zu wartenden Zyklen aus P-AXIS-00870.

%3:

Aktueller Wert [-]

Aktuell aktive Wartebedingung

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.