ID 51136

Die maximale Wartezeit für den WAIT-Befehl wurde überschritten.

Beschreibung

Bei Verwendung des Befehls „WAIT“ im NC-Programm wird auf die Erfüllung einer Wartebedingung im additiven Interface (3D-Abstandsregelung) gewartet. Die maximale Wartezeit wird über P-CHAN-00898 definiert. Diese wurde überschritten, ohne dass die Wartebedingung erfüllt wurde.

Siehe 3D-Abstandsregelung: Programmierung

Reaktion

Klasse

4

Geführter Stopp für die Achsgruppe.

Abhilfe

Klasse

4

Kontrolle der relevanten Parameter und Grenzwerte die die Wartebedingung definieren.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [-]

Anzahl der tatsächlich gewarteten Zyklen.

%2:

Oberer Grenzwert [-]

Maximale Anzahl der zu wartenden Zyklen aus P-CHAN-00898.

%3:

Aktueller Wert [-]

Aktuell aktive Wartebedingung.

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.