ID 70693

Der zulässige Wertebereich für P-AXIS-00758 wurde überschritten.

Beschreibung

Der Parameter P-AXIS-00758 schaltet die Funktionalität „Improved Position Control“ ein.

Es wurde ein unzulässiger Wert für die integer Angabe des Modus konfiguriert.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung und Deaktivieren der Funktionalität „Improved Position Control“.

Abhilfe

Klasse

1

Parametrierung von P-AXIS-00758 prüfen und korrigieren.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Fehlerhafter Wert [-]

Konfigurierter fehlerhafter Wert für P-AXIS-00758.

%3:

Grenzwert [-]

Maximal zulässiger integer Wert

%4:

Status [-]

Die Funktionalität „Improved Position Control“ wird über P-AXIS-00758 deaktiviert.

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.