ID 70691

Ungültiger Filtertyp in P-AXIS-00849 für die Improved Position Control.

Beschreibung

Es wurde ein ungültiger Filtertyp in P-AXIS-00849 für die Funktionalität „Improved Position Control“ parametriert.

Zulässig sind folgende Filtertypen:

  • NO_FILTER
  • BANDPASS
  • ALLPASS

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung und Deaktivieren der Funktionalität „Improved Position Control“.

Abhilfe

Klasse

1

Parametrierung von P-AXIS-00849 prüfen und korrigieren.

Aktualisierung der Parameter durchführen.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse

%2:

Instanz [-]

Index der Stufe, in der P-AXIS-00849 fehlerhaft angegeben ist

%3:

Fehlerhafter Wert [-]

Fehlerhafter Filter in P-AXIS-00849

%4:

Status [-]

Die Funktionalität „Improved Position Control“ wird über P-AXIS-00758 deaktiviert.

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.