ID 70695
Initialwert für HLI Ident ist außerhalb des gültigen Wertebereichs. | ||||
Beschreibung | Der in P-AXIS-00861 parametrierte Startwert liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs. Dieser ist abhängig von der Skalierung (P-AXIS-00858), dem Datentyp (P-AXIS-00855) und den Begrenzungen (P-AXIS-00859 und P-AXIS-00860). | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Korrigieren der Parametrierung | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Name des betroffenen Idents. | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Parametrierter und skalierter Startwert. | ||||
%4: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Startwert. | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||