ID 70689
Messmodi mit Zeitstempel sind in dieser Konfiguration nicht möglich. | ||||
Beschreibung | Der verwendete Messmodus mit Zeitstempel ist nur unter TwinCAT verfügbar. | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Verwenden eines anderen Messmodus | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Modus des Messsignal P-AXIS-00516 | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Modus des Messsignal P-AXIS-00516 als String | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||