ID 22382
Der Förderer hat keinen Schnittpunkt mit dem definierten Arbeitsbereich. | ||||
Beschreibung | Bei Verwendung der Funktion „Conveyor Tracking“ in Kombination mit einer kinematischen Transformation muss der Arbeitsbereich auf dem Förderer mit den Parametern P-CHAN-00859 bis P-CHAN-00864 angegeben werden. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Parameter P-CHAN-00368 bis P-CHAN-00373 und P-CHAN-00859 bis P-CHAN-00864 | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1µm] | ||
Die aktuell konfigurierten Werte P-CHAN-00859 bis P-CHAN-00861 | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1m°] | |||
Die aktuell konfigurierten Werte P-CHAN-00862 bis P-CHAN-00864 | ||||
%3: | Aktueller Wert[0.1µm] | |||
Die aktuell konfigurierten Werte P-CHAN-00368 bis P-CHAN-00370 | ||||
%4: | Aktueller Wert[0.1m°] | |||
Die aktuell konfigurierten Werte P-CHAN-00371 bis P-CHAN-00373 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||