ID 292097
Index der definierten Werkstückachse ist außerhalb des Wertebereichs. | ||||
Beschreibung | Der konfigurierte Index der Werkstückachse liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Die Werkstückachsen müssen zwingend direkt nach den Standardachsen der kinematischen Kette konfiguriert werden. Konfigurationsbeispiel für eine Standard Kinematik mit 5 Achsen: ; workpiece orientation N301 V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[6] = 15; ORI_ROTATION_B_A N311 V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[7] = 5 ; Index BR-Achse N321 V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[8] = 6 ; Index AR-Achse | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 2 | Konfiguration der Werkstückachsen prüfen und korrigieren. Konfiguration der Werkstückachsen direkt nach den Standardachsen in der kinematischen Kette oder Verwenden des #SET AX-Befehls zur Korrektur der Achsreihenfolge | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
ID der kinematischen Transformation | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Index der angegebenen Werkstückachse, die außerhalb des zulässigen Bereichs ist. Für eine gültige Konfiguration muss der Index kleiner der Achsnummer sein. | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
Maximale Anzahl der Achsen einschließlich der Werkstückachsen | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||