ID 120846

Rekursionstiefe bei Berechnung der Überwachung der Werkzeugorientierung im Bewegungssatz bei Kinematik 98 zu groß.

Beschreibung

Bei der iterativen Berechnung zur Ermittlung des Winkels zwischen Werkstück und Werkzeug mit Kinematik 98 wurde im Bewegungssatz die maximale Anzahl rekursiver Schritte erreicht.

Reaktion

Klasse

6

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

2

Anpassen der maximalen Rekursionstiefe über
V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[17] = <Wert>.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Aktuelle Rekursionstiefe im Bewegungssatz

%2:

Oberer Grenzwert [-]

Maximale Rekursionstiefe im Bewegungssatz

V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[17] = 20

%3:

Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Minimaler Winkel der Kinematik 98

%4:

Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Maximaler Winkel der Kinematik 98

%5:

Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Fehlerhafter Winkel bei Kinematik 98

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.