ID 120845
Zu viele Berechnungsschritte für Überwachung der Werkzeugorientierung im Bewegungssatz bei Kinematik 98. | ||||
Beschreibung | Bei der iterativen Berechnung zur Ermittlung des Winkels zwischen Werkstück und Werkzeug mit Kinematik 98 wurde im Bewegungssatz die maximale Anzahl an Berechnungen erreicht. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 2 | Anpassen der maximalen Anzahl von Aufrufen über | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Aktuelle Anzahl von Aufrufen im Bewegungssatz | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximale Anzahl von Aufrufen im Bewegungssatz V.G.KIN_STEP[1].ID[98].PARAM[16] = 60 | ||||
%3: | Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Minimaler Winkel der Kinematik 98 | ||||
%4: | Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Maximaler Winkel der Kinematik 98 | ||||
%5: | Parametername [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Fehlerhafter Winkel bei Kinematik 98 | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||