ID 51123
Für 3D-Abstandsregelung im Modus MCS wurde die Achsen der Werkstückorientierung nicht korrekt angegeben. | ||||
Beschreibung | Bei der 3D-Abstandsregelung sind die Achsen der Werkstückorientierung im NC-Befehle | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms, korrigieren der Achsangaben für die Werkstückorientierung. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Programmierter Orientierungsmodus | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Index der ersten Werkstückachse | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Index der zweiten Werkstückachse | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||