ID 51121

Bei 3D-Abstandsregelung im Modus ECS wurde die maximale Neigung überschritten.

Beschreibung

Die 3D-Abstandsregelung wird mit dem Modus ECS verwendet. Die Kompensation erfolgt in Werkzeugrichtung mit virtueller Verlängerung der Werkzeuglänge.
Diese virtuelle Verlängerung der Werkzeuglänge kann zu großen dynamischen Effekten führen, besonders bei Neigungswinkeln nahe bei 90.

Deshalb wird der Neigungswinkel im Modus ECS auf 85° als Systemgrenze begrenzt.

Reaktion

Klasse

6

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

5

NC-Programm prüfen und Neigungswinkel korrigieren.

Parameter

%1:

Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Aktueller Neigungswinkel

%2:

Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Maximaler Neigungswinkel

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.