ID 110706

Fehlerhafte Parametrierung der dynamischen Drehzahlüberwachung.

Beschreibung

Die dynamische Drehzahlüberwachung wurde falsch parametriert. Für eine korrekte Parametrierung müssen folgende die Parameter:

  • P-AXIS-00217
  • P-AXIS-00838
  • P-AXIS-00839
  • P-AXIS-00840

richtig belegt sein.

Folgende Bedingung der Parametrierung müssen erfüllt sein:

  • P-AXIS-00839 (vb_lower) < P-AXIS-00840 (vb_upper)
  • vb_prozent (P-AXIS-00217) oder vb_prozent_dyn_dz (P-AXIS-00838) müssen ungleich 0 sein

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung, dynamische Drehzahlüberwachung wird ausgeschaltet.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und Korrigieren der Parameter der dynamischen Drehzahlüberwachung für die Achse

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-]

Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.

%2:

Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]

Parametrierter Wert für vb_lower (P-AXIS-00839)

%3:

Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]

Parametrierter Wert für vb_upper (P-AXIS-00840)

%4:

Aktueller Wert[0.1 %]

Parametrierter Wert für vb_prozent (P-AXIS-00217)

%5:

Aktueller Wert[0.1 %]

Parametrierter Wert für b_prozent_dyn_dz (P-AXIS-00838)

Fehlertyp

2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.