ID 51103
Achsüberlast in Gewindekette mit angegebener Spindeldrehzahl oder Achsfahrweg im Gewinde-Satz zu kurz. | ||||
Beschreibung | Beim Gewindeschneiden G33 ergibt sich die Bahngeschwindigkeit aus der vorgegebene Gewindesteigung und der aktuellen Spindeldrehzahl. Bei nicht tangentialen Übergängen einer Gewindekette zwischen zwei Gewindeschneidsätzen G33 müssen die Achsbewegungen überschliffen werden. Die vorhandene Satzlänge ist für die resultierende Bahngeschwindigkeit jedoch nicht ausreichend. Als Abhilfe kann die Drehzahl S der Spindel reduziert werden. | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Spindeldrehzahl S reduzieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [µs] | |||
Parameter für interne Fehleranalyse | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [µs] | |||
Parameter für interne Fehleranalyse | ||||
%4: | Aktueller Wert [µs] | |||
Parameter für interne Fehleranalyse | ||||
%5: | Aktueller Wert [µs] | |||
Parameter für interne Fehleranalyse | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|