ID 51101
Achsüberlast in Gewindekette mit angegebener Spindeldrehzahl oder Achsfahrweg im Gewinde-Satz zu kurz. | ||||
Beschreibung | Beim Gewindeschneiden G33 ergibt sich die Bahngeschwindigkeit aus der vorgegebene Gewindesteigung und der aktuellen Spindeldrehzahl. Bei nicht tangentialen Übergängen zwischen zwei Gewindeschneidsätzen G33 müssen die Achsbewegungen überschliffen werden. | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Spindeldrehzahl S reduzieren | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse | ||||
%2: | Satznummer [-] | |||
Satznummer des ersten Gewindeschneidsatzes | ||||
%3: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Achsfahrweg im ersten Gewindeschneidsatz | ||||
%4: | Satznummer [-] | |||
Satznummer des zweiten Gewindeschneidsatzes | ||||
%5: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Achsfahrweg im zweiten Gewindeschneidsatz | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|