ID 14403
Der Bearbeitungsmodus ist nicht oder unzulässig definiert. | ||||
Beschreibung | Keine oder unzulässige Definition des Bearbeitungsmodus. Gültig sind die Werte 1, 2, 3, 4 und 5. 1 - Nur Schruppen, 2 - Nur Schlichten, 3 - Schruppen und Schlichten, 4 - Vorschlichten, 5 - Schruppen, Vorschlichten und Schlichten | |||
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig. | |
Abhilfe | Klasse | - | Definieren des Bearbeitungsmodus beim Zyklusaufruf mit einem ganzzahligen Wert 1, 2, 3, 4 oder 5. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert | ||
Übergebener Bearbeitungsmodus | ||||
%2: | Unterer Grenzwert | |||
Kleinster zulässiger Bearbeitungsmodus (Ganzzahl) | ||||
%3: | Oberer Grenzwert | |||
Größter zulässiger Bearbeitungsmodus (Ganzzahl) | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm | |||
|