ID 51098

Gewindeschneiden überschreitet maximal zulässige Bahngeschwindigkeit.

Beschreibung

Beim Gewindeschneiden G33 ergibt sich die Bahngeschwindigkeit aus der vorgegebene Gewindesteigung und der aktuellen Spindeldrehzahl. Die resultierende Geschwindigkeit ist jedoch größer als die maximal zulässige Bahngeschwindigkeit im Gewindeschneidsatz d.h. die Maximalgeschwindigkeit mindestens einer an der Bewegung beteiligte Achse wird überschritten (siehe P-AXIS-00212). Als Abhilfe kann die Drehzahl S der Spindel reduziert werden

Reaktion

Klasse

4

Geführter Stopp für die Achsgruppe.

Abhilfe

Klasse

6

Spindeldrehzahl S reduzieren

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]

Resultierende Bahngeschwindigkeit (Gewindesteigung * Spindeldrehzahl)

%2:

Oberer Grenzwert[1µm/s bzw. 0.001°/s]

Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit

%3:

Aktueller Wert[1µm/s bzw. 0.001°/s]

Programmierte Geschwindigkeit der Gewindesteigung

%4:

Aktueller Wert[1µm/s bzw. 0.001°/s]

Skalierungsfaktor Geschwindigkeit

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.