ID 51068
Bewegung zu nahe an Singularität der Kinematik. Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit überschritten. | ||||
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212) wurde in der Nähe einer Singularität überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch P-AXIS-00440 festgelegte Fehlerschwelle. | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Erstellen von Diagnosedaten. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse. | ||||
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Aktuelle Sollgeschwindigkeit der Achse. | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s] | |||
Maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse (P-AXIS-00212). | ||||
%4: | Aktueller Wert[-] | |||
Verhältnis von aktueller Geschwindigkeit zu maximal zulässiger Achsgeschwindigkeit (Betrag). | ||||
%5: | Oberer Grenzwert[-] | |||
Faktor für zulässige Geschwindigkeitsüberschreitung (P-AXIS-00440) | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|