ID 2009
Index überschreitet zulässigen Bereich. | ||||
Beschreibung | Bei der Angabe in Parameterlisten wurde ein Parameter über ein Array angegeben. Bei diesem Array ist der angegebene Index größer als der für dieses Datum zulässige maximale Indexeintrag. Fehlerhaftes Beispiel in der Kanalparameterliste: m_synch[12345] 2 Der maximal zulässige Index für obiges Datum ist 999. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags.Der Hochlauf wird fortgesetzt. Auf den Parameter mit dem zu großen Index kann nicht zugegriffen werden. | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren des angegebenen Parameters, korrigieren des Index. | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Angegebener Index | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximal zulässiger Index | ||||
Fehlertyp | 6, Fehlermeldung bei der Übernahme von Daten in die Steuerung. | |||
|