ID 22278
Der angegebene Schlüssel für die Rohteildefinition existiert nicht. | ||||
Beschreibung | Über den #SCENE-Befehl wurde ein Rohteil definiert. Mit der Funktion BLANK_VALUE_OF_KEY[..] kann über den angegebenen Schlüssel der zugehörige Wert gelesen werden. Beispiel: ;Ausgangslage: SCENE ADD [GOBJECT=test FILE=test.wrl \ LINKPOINT=GROUND \ KEY[0]="TYPE" VAL[0]="CUBE" \ KEY[1]="LENGTH" VAL[1]=10 \ X=0 Y=0 Z=770 BLANK] Gutfall: V.L.BLANK_TYPE = BLANK_VALUE_OF_KEY["TYPE"] ;-> Funktion gibt "CUBE" zurück Fehlerfall: V.L.BLANK_TYPE = BLANK_VALUE_OF_KEY["UNDEFINED"] ;-> Error 22278 Der angegebene Schlüssel existiert nicht. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des angelegten Rohteils und dessen Daten. Korrigieren des NC-Programms. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Fehlerhaft angegebener Schlüssel | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
| ||||