ID 120831

Konturknickwinkel im HSC-Befehl zu groß.

Beschreibung

Bei Verwenden des NC-Befehls #HSC[SURFACE …] kann mit dem Schlüsselwort MAX_ANGLE der maximale Konturknickwinkel für Übergänge zwischen zwei Linearsätzen festgelegt werden.

Die Angabe des Winkels ist zu groß und wird korrigiert.

Reaktion

Klasse

1

Ausgabe der Warnung und Korrektur des Winkelwerts.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und Modifizieren des NC-Programms, korrigieren des Winkelwerts.

Parameter

%1:

Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Angegebener Winkelwert

%2:

Korrigierter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]

Korrigierter Winkelwert

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.