ID 292091
Fehler bei WKS zu Matrix Transformation. | ||||
Beschreibung | In der TcCom Trafo Funktion PosOriToMcs() ist ein Fehler aufgetreten. | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Beseitigen des Fehlers innerhalb der Funktion PosOriToMcs(). | |
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | ||
Kinematik ID, bei welcher der Fehler auftritt. | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
ret_value1; Benutzerdefiniert | ||||
%3: | Aktueller Wert [-] | |||
ret_value2; Benutzerdefiniert. | ||||
%4: | Aktueller Wert [-] | |||
ret_text[24]; Benutzerdefiniert. | ||||
%5: | Aktueller Wert [-] | |||
Funktion, in welcher der Fehler auftritt. | ||||
Fehlertyp | - | |||
|