ID 22287
Der Kinematiktyp ist auf PCS-Ebene nicht erlaubt. | ||||
Beschreibung | Bei Verwendung der PCS-Transformation wurde ein unzulässiger Kinematiktyp angegeben. Der Typ der PCS-Transformation kann über den Kanalparameter P-CHAN-00829 festgelegt werden. Die Auswahl der PCS-Transformation erfolgt über den NC-Befehl #TRAFO PCS ID[<id>]. Die Zuweisung der ID erfolgt über den Kanalparameter P-CHAN-00262. festgelegt werden. Zulässige Typen sind McCOM-Transformationen [500; 999] oder die vorgefertigten PCS-Transformationen. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Korrigieren der Parametrierung. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Angegebener Kinematiktyp auf PCS-Ebene | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|