ID 22280
Negative Masse der Lineareinheiten | ||||
Beschreibung | Bei der Parametrierung des Lastmodells wird die Masse für die Lineareinheit mit P-CHAN-00773 festgelegt. Diese ist negativ angegeben. Die Angabe von Masse 0 bedeutet, dass keine Berechnung des Lastmodells erfolgt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. Kein Einfluss der Lineareinheit auf das Lastmodell. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-CHAN-00773. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [kg] | ||
Parametrierter Wert für P-CHAN-00773 | ||||
%2: | Unterer Grenzwert [kg] | |||
Die Masse der Lineareinheit wird auf den unteren Grenzwert korrigiert. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|