ID 51092

Eine Winkelprojektion ist nur mit einem Orbit im skalierten Bereich möglich.

Beschreibung

Eine Kombination der PCS-Transformation mit Winkelprojektion (#TRAFO PCS ID [214]) mit aktivem Kanalinterface
#TRACK CHAN ON[EXTEND MAX_SCALE=<> MAX_EQUID=<>] ist nur im skalierten Bereich möglich.

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand.

Abhilfe

Klasse

3

Lösungsmöglichkeiten:

  • Änderung des NC-Programms
  • Änderung der Konfiguration

Parameter

%1:

Aktueller Wert [-]

Maximalwert des skalierten Bereichs

%2:

Aktueller Wert [-]

Maximalwert des äquidistanten Bereichs

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.