ID 51093
Die Bewegungsrichtung der virtuellen Bandachse ist falsch programmiert. | ||||
Beschreibung | Bei Verwendung der Funktionalität "Arbeiten am bewegten Werkstück" mit einer virtuellen Laufbandachse ist die virtuelle Bandachse in die falsche Richtung programmiert worden. Bei einer virtuellen Laufbandachse wird davon ausgegangen, dass sich die Maschine nicht mit oder gegen das Laufband bewegen kann. Somit ist eine Bewegung der virtuellen Achse nur entgegen der Bandrichtung möglich.
Fehlerhaftes Programmierbeispiel mit X als virtueller Bandachse und conveyor_sync.move_direction = 0 (P-CHAN-00363): N10 #SYNC IN N20 G0 G90 X-50 Y10 F100 N30 G01 X-25 Y10 ;…
Korrigiertes Programmierbeispiel mit X als virtueller Bandachse und conveyor_sync.move_direction = 0: N10 #SYNC IN N20 G0 G90 X50 Y10 F100 N30 G01 X25 Y10 ;… Weitere Informationen unter Synchronisation ohne parallele Achse zur Förderrichtung | |||
Reaktion | Klasse | 4 | Geführter Stopp für die Achsgruppe. | |
Abhilfe | Klasse | 2 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Aktuell programmierte Bewegungsrichtung der virtuellen Bandachse im NC-Programm: | ||||
%2: | Aktueller Wert [-] | |||
Konfigurierte Bewegungsrichtung der Bandrichtung über P-CHAN-00363 conveyor_sync.move_direction: 1: positive Bandrichtung | ||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm] | |||
Startposition der virtuellen Bandachse im aktuellen Bewegungssatz. | ||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm] | |||
Endposition der virtuellen Bandachse im aktuellen Bewegungssatz. | ||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|