ID 22216

Nicht genug Speicher für mathematische Berechnungen.

Beschreibung

Einige Zyklen und NC-Befehle führen umfangreiche mathematische Berechnungen durch. Dieser Fehler tritt auf, wenn der bereitgestellte Speicher für die Berechnung nicht ausreichend ist.

 

Beispiel für mögliche Fehlerbehebung anhand der Ausgabe dieser Meldung:

  • Erwarteter Wert 1 = erforderlicher Speicher = 85
  • Aktueller Wert 2 = vorhandener Speicher = 13
  • Parameter P-CHAN-00521 muss um mindestens 85 - 13 = 72 erhöht werden

Reaktion

Klasse

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung.

Abhilfe

Klasse

3

Prüfen und anpassen des Kanalparameters P-CHAN-00521

Eine Änderung des Parameters erfordert einen Neustart der Steuerung.

Parameter

%1:

Erwarteter Wert

Erforderlicher Speicher für die Berechnung

%2:

Aktueller Wert [-]

Vorhandener Speicher für die Berechnung

 

Parametername [-]

Anzupassender Parameter

Fehlertyp

1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.