ID 70662
Berechnete metrische Position liegt außerhalb des zulässigem Wertebereich. | ||||
Beschreibung | Die Position die über das NC-Programm gesetzt werden soll liegt außerhalb des zulässigen Wertebereiches. (+- 214,746m). Siehe: Setzen einer Achsposition im Kanal (SET_POSITION) | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren der zu setzenden Position. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Vorgegebene Achsposition | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximal mögliche Achsposition | ||||
%4: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Minimal mögliche Achsposition | ||||
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler. | |||
| ||||