ID 110694
Maximal zulässiger Wert von P-AXIS-00237 überschritten. | ||||
Beschreibung | Der maximale Weg (P-AXIS- 00237 - getriebe[i].wsi_meldung) zwischen den Schmierimpulsen wurde zu groß parametriert. Der zulässige Maximalwert ist abhängig von der Auflösung des Antriebs und der Betriebsart der Achse(P-AXIS-00015). | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Wertes auf den zulässigen Maximalwert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Parametrierung eines kleineren Abstandes zwischen zwei Schmierimpulsen. (P-AXIS- 00237) | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Parametrierter Abstand zwischen zwei Schmierimpulsen. | ||||
%3: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Maximalwert in Abhängigkeit der Konfiguration. | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||