ID 22246
Anzahl Filterzyklen für das Gewindeschneiden mit Istdrehzahl außerhalb erlaubtem Wertebereich. | ||||
Beschreibung | Die Istdrehzahl der Spindel kann unter Umständen verrauscht sein. Durch die Verwendung eines Filters können die Werte geglättet werden. Die Anzahl der betrachteten Zyklen kann über P-CHAN-00835 festgelegt werden. Der parametrierte Wert für P-CHAN-00835 ist größer als das zulässige Maximum. Der Wert wird auf das Maximum begrenzt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Parametrierung von P-CHAN-00835 | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | ||
Parametrierter Wert für P-CHAN-00835 | ||||
%2: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Obergrenze für P-CHAN-00835 | ||||
%3: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Wert für P-CHAN-00835 | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
|