ID 315012
Tv-Faktor der Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte. | ||||
Beschreibung | Die Vorhaltezeit D-Tv für die Abstandsregelung [FCT-M3] darf nicht außerhalb der Grenzwerte liegen. Die Parametrierung erfolgt über:
| |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Tv-Faktors. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters für den Tv-Faktor | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Fehlerhaft parametrierter Wert des Tv-Faktors | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Minimalwert des Tv-Faktors | ||||
%4: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Maximalwert des Tv-Faktors | ||||
%5: | Korrigierter Wert [-] | |||
Korrigierter Wert des Tv-Faktors | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||