ID 315006

Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung der Abstandsregelung bei der Senkbewegung überschreitet Maximalwert.

Beschreibung

Bei der Abstandsregelung [FCT-M3] kann die für die Senk- bzw. Zustellbewegung verwendete Beschleunigung gewichtet werden. Der angegebene Gewichtungsfaktor ist jedoch größer als zulässig.

Für die achsspezifische Abstandsregelung:

  • Beschleunigung P-AXIS-00416
  • Gewichtungsfaktor P-AXIS-00534

 

3D-Abstandsregelung:

  • Beschleunigung P-CHAN-00803
  • Gewichtungsfaktor P-CHAN-00820

Reaktion

Klasse

1

Warnung, Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung wird korrigiert.

Abhilfe

Klasse

1

Prüfen und korrigieren des entsprechenden Gewichtungsfaktors

Parameter

%1:

Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]

Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung,
logische Kanalnummer P-CHAN-00400 bei 3D-Abstandsregelung.

%2:

Fehlerhafter Wert [0.1 %]

Fehlerhafter Gewichtungswert

%3:

Oberer Grenzwert [0.1 %]

Maximal zulässige Beschleunigungsgewichtung

%4:

Korrigierter Wert [0.1 %]

Korrigierter Wert für die Beschleunigungsgewichtung

Fehlertyp

-