ID 315005
Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Abstandsregelung bei der Senkbewegung überschreitet Maximalwert. | ||||
Beschreibung | Bei der Abstandsregelung [FCT-M3] kann die für die Senk- bzw. Zustellbewegung verwendete Geschwindigkeit gewichtet werden. Der angegebene Gewichtungsfaktor ist jedoch größer als zulässig. Für die achsspezifische Abstandsregelung:
3D-Abstandsregelung:
| |||
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit wird korrigiert. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Gewichtungsfaktors | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 %] | |||
Fehlerhafter Gewichtungswert | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 %] | |||
Maximal zulässige Geschwindigkeitsgewichtung | ||||
%4: | Korrigierter Wert [0.1 %] | |||
Korrigierter Wert für die Geschwindigkeitsgewichtung | ||||
Fehlertyp | - | |||
| ||||